카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
MSQ 7 - Minislide MSQ 7
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Micro frictionless tables
MINISLIDE
MSQ
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/mikrorolltische/minislide/type_msq/msq_7.prj},{NB=MSQ 7-40.28},{A=8},{A1=1.5},{A2=0.4},{A3=0.1},{L=40},{B1=17},{B2=6.6},{B3=3.4},{B4=2.9},{B5=7.2},{B6=7},{B7=0.3},{B8=6.5},{B9=0.3},{B10=1.5},{B11=2.9},{B12=0.400},{N=12},{E1=M2},{E1NDM=2.000},{E1KDM=1.567},{E2=3},{E3=5},{R1=0.5},{C1=7},{C2=0.28},{C3=1.62},{C4=6.6},{C5=3},{C6=4.5},{C7=7.2},{C8=7},{C9=0.2},{C10=0.15},{F1=4.2},{F2=2.4},{F3=2.3},{D=1.5},{D1=6},{D2=16.8},{D3=4.9},{D4=7},{D5=3},{G=1},{K1=0.300},{K2=0.200},{L1X=10.000},{L1Y=1.000},{L2=10},{PPATH=ms7_asm-tpl.prj},{C0=1670},{C=770},{M0Q=7.2},{M0L=8.6},{MQ=3.3},{ML=4.0},{GEW=32.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
N
[mm]
E1
Thread
ⁿ/ₐ
E2
[mm]
E3
[mm]
E4
[mm]
R1
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[°]
C9
[mm]
C10
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
G
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
Stroke
[mm]
C0
Static load capacity
[N]
C
Dynamic load capacity
[N]
M0Q
Permissible lateral static torque
[N]
M0L
Permissible longitudinal static torque
[N]
MQ
Permissible lateral dynamic torque
[N]
ML
Permissible longitudinal dynamic torque
[N]
GEW
Weight
[g]
MSQ 7-30.20
MSQ 7-30.20
8
1.5
0.4
0.1
30
17
6.6
3.4
2.9
7.2
7
0.3
6.5
0.3
1.5
2.9
12
M2
3
5
4.2
0.5
7
0.28
1.62
6.6
3
4.5
7.2
7
0.2
0.15
4.2
2.4
2.3
1.5
6
16.8
4.9
7
3
1
1x10
10
7.5
1x15
20.000
1193
609
5.1
5.0
2.6
2.5
24.5
MSQ 7-40.28
MSQ 7-40.28
8
1.5
0.4
0.1
40
17
6.6
3.4
2.9
7.2
7
0.3
6.5
0.3
1.5
2.9
12
M2
3
5
4.2
0.5
7
0.28
1.62
6.6
3
4.5
7.2
7
0.2
0.15
4.2
2.4
2.3
1.5
6
16.8
4.9
7
3
1
2x10
10
5.0
2x15
28.000
1670
770
7.2
8.6
3.3
4.0
32.6
MSQ 7-50.36
MSQ 7-50.36
8
1.5
0.4
0.1
50
17
6.6
3.4
2.9
7.2
7
0.3
6.5
0.3
1.5
2.9
12
M2
3
5
4.2
0.5
7
0.28
1.62
6.6
3
4.5
7.2
7
0.2
0.15
4.2
2.4
2.3
1.5
6
16.8
4.9
7
3
1
3x10
10
10.0
2x15
36.000
2148
919
9.2
13.1
4.0
5.6
40.5
MSQ 7-60.50
MSQ 7-60.50
8
1.5
0.4
0.1
60
17
6.6
3.4
2.9
7.2
7
0.3
6.5
0.3
1.5
2.9
12
M2
3
5
4.2
0.5
7
0.28
1.62
6.6
3
4.5
7.2
7
0.2
0.15
4.2
2.4
2.3
1.5
6
16.8
4.9
7
3
1
4x10
10
7.5
3x15
50.000
2386
989
10.3
15.8
4.3
6.5
48.5
MSQ 7-70.58
MSQ 7-70.58
8
1.5
0.4
0.1
70
17
6.6
3.4
2.9
7.2
7
0.3
6.5
0.3
1.5
2.9
12
M2
3
5
4.2
0.5
7
0.28
1.62
6.6
3
4.5
7.2
7
0.2
0.15
4.2
2.4
2.3
1.5
6
16.8
4.9
7
3
1
5x10
10
5.0
4x15
58.000
2864
1124
12.3
21.8
4.8
8.5
56.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청