MSP Series - Bolt Fitting - Ball Transfer Units
Omnitrack
Metric
Ball Transfer Units
Medium Duty
Powered by
CAD모델 선택
{omnitrack/metric/ball_transfer_units/medium_duty/msp_series_asmtab.prj},{NB=MSP14},{PART=MSP14},{MAT=},{BALL=15},{A=24},{B=32.5},{C=20.5},{D=3.9},{E=12.0},{F=M6 x 1.0},{PPATH=parts/msp_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PART
ⁿ/ₐ
LOAD
[kg]
BALL
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
W
WEIGHT
[kg]
MSP8
MSP8
13
8
18
27.0
12.0
2.0
15.0
M6 x 1.0
0.021
MSP10
MSP10
25
12
20
29.8
17.8
3.0
12.0
M8 x 1.25
0.036
MSP11
MSP11
25
12
20
48.0
20.0
3.0
28.0
M6 x 1.0
0.044
MSP12
MSP12
25
12
22
42.5
22.5
3.5
20.0
M8 x 1.25
0.039
MSP14
MSP14
60
15
24
32.5
20.5
3.9
12.0
M6 x 1.0
0.055
MSP15
MSP15
60
15
25
46.0
26.0
5.0
20.0
M8 x 1.25
0.083
MSP19
MSP19
75
19
30
46.5
26.0
4.8
20.5
M8 x 1.25
0.109
MSP22
MSP22
180
22
36
62.9
37.5
4.5
25.4
M12 x 1.75
0.256
MSP30
MSP30
350
30
45
69.2
43.8
6.5
25.4
M12 x 1.75
0.440
MSP45
MSP45
600
45
62
107.3
66.0
8.5
41.3
M20 x 2.5
1.360
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청