피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
MSHFQ/MRHFQ Q7 - MSHFQ/MRHFQ – Helical teeth
Melucci
Racks and pinion gears MTECH
Racks MTECH
Helical teeth
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/rack_pinions/kh/denti_elicoidali/shfq_rhfq_q7.prj},{NB=MSHGH 080507},{CODEX=080507},{QU=Din 7e25},{AD=Elicoidale destra 19° 31’ 42’’},{AP=20°},{MAT=C45E},{DU=15-20 HRC},{FIND=Rettificati},{FINF=Di utensile},{TT=Bonifica},{MOD=8.0},{Z=18},{L=480.00},{L2=28.00},{A=79},{B=79},{B0=71.0},{C=60.00},{D=120},{NF=4},{B1=25},{G1=22},{G2=33.0},{F=21},{C0=120.0},{E=240.00},{G3=17.7},{CHAMFER=1.75}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Order code
ⁿ/ₐ
QU
Quality
ⁿ/ₐ
AD
Tooth angle
ⁿ/ₐ
AP
Pressure angle
ⁿ/ₐ
DU
Hardness
ⁿ/ₐ
FIND
Teeth finishing
ⁿ/ₐ
FINF
Faces finishing
ⁿ/ₐ
TT
Trattamento termico
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
Z
N° of teeth
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B0
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
NF
N° of holes
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
F
[mm]
C0
[mm]
E
[mm]
G3
[mm]
MSHGH 1.50507.
MSHGH 1.50507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
1.5
100
500.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
4
8
6
9.5
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 1.51007.
MSHGH 1.51007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
1.5
200
1000.00
6.00
17
17
15.5
62.50
125
8
8
6
9.5
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 020507.
MSHGH 020507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
2.0
75
500.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
4
8
7
11.0
7
31.7
436.60
5.7
MSHGH 021007.
MSHGH 021007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
2.0
150
1000.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
8
8
7
11.0
7
31.7
936.60
5.7
MSHGH 021507.
MSHGH 021507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
2.0
225
1500.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
12
8
7
11.0
7
31.7
1436.60
5.7
MSHGH 022007.
MSHGH 022007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
2.0
300
2000.00
8.90
24
24
22.0
62.50
125
16
8
7
11.0
7
31.7
1936.60
5.7
MSHGH 030507.
MSHGH 030507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
3.0
50
500.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
4
9
10
15.0
9
35.0
430.00
7.7
MSHGH 031007.
MSHGH 031007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
3.0
100
1000.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
8
9
10
15.0
9
35.0
930.00
7.7
MSHGH 031507.
MSHGH 031507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
3.0
150
1500.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
12
9
10
15.0
9
35.0
1430.00
7.7
MSHGH 032007.
MSHGH 032007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
3.0
200
2000.00
10.60
30
29
26.0
62.50
125
16
9
10
15.0
9
35.0
1930.00
7.7
MSHGH 040507.
MSHGH 040507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
4.0
38
506.67
14.20
40
39
35.0
62.50
125
4
12
10
15.0
9
33.3
433.00
7.7
MSHGH 041007.
MSHGH 041007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
4.0
75
1000.00
14.20
40
39
35.0
62.50
125
8
12
10
15.0
9
33.3
933.40
7.7
MSHGH 041507.
MSHGH 041507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
4.0
113
1506.67
14.20
40
39
35.0
62.50
125
12
12
10
15.0
9
33.3
1440.10
7.7
MSHGH 042007.
MSHGH 042007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
4.0
150
2000.00
14.20
40
39
35.0
62.50
125
16
12
10
15.0
9
33.3
1933.40
7.7
MSHGH 050507.
MSHGH 050507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
5.0
30
500.00
17.70
50
39
34.0
62.50
125
4
12
14
20.0
13
37.5
425.00
11.7
MSHGH 051007.
MSHGH 051007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
5.0
60
1000.00
17.70
50
39
34.0
62.50
125
8
12
14
20.0
13
37.5
925.00
11.7
MSHGH 060507.
MSHGH 060507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
6.0
25
500.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
4
16
18
26.0
17
37.5
425.00
15.7
MSHGH 061007.
MSHGH 061007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
6.0
50
1000.00
20.90
59
49
43.0
62.50
125
8
16
18
26.0
17
37.5
925.00
15.7
MSHGH 080507.
MSHGH 080507
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
8.0
18
480.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
4
25
22
33.0
21
120.0
240.00
17.7
MSHGH 081007.
MSHGH 081007
Din 7e25
Elicoidale destra 19° 31’...
20°
15-20 HRC
Rettificati
Di utensile
Bonifica
8.0
36
960.00
28.00
79
79
71.0
60.00
120
8
25
22
33.0
21
120.0
720.00
17.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청