MSC200/300 - Flow control valve
MEDAN
Other auxiliary equipments
Flow control valve
Powered by
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/flow_control_valve/msc_200_300.prj},{NB=MSC200-8A},{MODEL=MSC200},{BORE=8A},{THREAD=},{A=46},{B=19.0},{C=22.5},{D=4},{E=28.7},{F=43.8},{G=48.6},{H=Rc1/4},{HM=13.157},{HP=1.337},{J=M14x1},{JM=14.000},{JP=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
MSC200-6A
MSC200
6A
46
19.0
22.5
4
28.7
43.8
48.6
Rc1/4
M14x1
MSC200-8A
MSC200
8A
46
19.0
22.5
4
28.7
43.8
48.6
Rc1/4
M14x1
MSC300-10A
MSC300
10A
56
25.4
30.0
4
37.0
53.7
62.5
Rc3/8
M18x1.0
MSC300-15A
MSC300
15A
56
25.4
30.0
4
37.0
53.7
62.5
Rc1/2
M18x1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청