카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MRU 3M - Rail
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-M Series
MR/U M Rail
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/miniature_mr_m_series/mru_m/mru_3m_rail.prj},{NB=MRU3M-N-10-2.8-7.2-RAIL},{MOD=MRU},{SIZE=3},{RT=U : Tapped form the bottom},{RL=10},{PA=},{P1=2.8},{AG=N},{W1=3},{H1=2.6},{P=10},{M1=M1.6x0.35},{D=1.6},{DD=9.0},{G1=17.0},{MXG3=M4x8},{NDM=4.000},{G3=8.0},{RW=53},{RTX=U}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
RT
Rail type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
M1
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MRU3M-N-10-2.8-7.2-RAIL
MRU
3
U : Screwed from bellow
7.200
3
2.6
10
M1.6x0.35
53
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청