카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
MR-W EU Series - Linear guide
cpc Europa
Linear Guide
Miniature Linear Guide MR-W Series
Miniature linear guide MR-W EU/UZ series
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/miniature_mr_w_series/mr_w_eu_uz/mr_w_eu_asmtab.prj},{NB=MR 12WL-EU1-V0-N-61.2L-6-15.2-(30.6-0-0-0)},{PRA=10},{RT=},{LENGTH=WL},{SIZE=12},{ST=EU : End seal + Reinforcement Plate + Stainless Bottom Seal},{STNB=EU},{BQ=1},{RM=},{PC=V0},{RL=61.2},{PA=},{P1=6},{AG=N},{POS1=30.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=14},{W2=8},{W1=24},{H1=8.5},{P=40},{P3=0},{DXDXG1=8x4.5x4.5},{D=8.0},{DD=4.5},{G1=4.5},{W=40},{L=61.2},{L1=46.0},{H2=11.2},{P1X=28},{P2X=28},{MXG2=M3x3.5},{NDM=3.000},{G2=3.5},{PHI=1.3},{S=3.1},{T=4.5},{C=0.0},{C0=0.0},{MR0=0},{MP0=0},{MY0=0},{BW=96},{RW=1472},{VERS=95.000},{PPATH=../parts/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
P3
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
PHI
Ø
[mm]
S
S1
[mm]
T
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
MR 15WL-EU1-V0-N-76.7L-6-...
MR 15WL
15
EU : End seal + Reinforce...
30.700
16
9
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
76.7
57.6
13.0
35
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 15WN-EU1-V0-N-57.6L-6-...
MR 15WN
15
EU : End seal + Reinforce...
11.600
16
9
42
9.5
40
23
8x4.5x4.5
60
57.6
38.5
13.2
20
45
M4x4.5
1.8
3.3
4.5
2818
MR 12WL-EU1-V0-N-61.2L-6-...
MR 12WL
12
EU : End seal + Reinforce...
15.200
14
8
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
61.2
46.0
11.2
28
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 12WN-EU1-V0-N-46.1L-6-...
MR 12WN
12
EU : End seal + Reinforce...
40.100
14
8
24
8.5
40
0
8x4.5x4.5
40
46.1
31.0
11.3
15
28
M3x3.5
1.3
3.1
4.5
1472
MR 9WL-EU1-V0-N-51.9L-5-1...
MR 9WL
9
EU : End seal + Reinforce...
16.900
12
6
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
51.9
39.5
9.4
24
23
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
MR 9WN-EU1-V0-N-40.4L-5-5...
MR 9WN
9
EU : End seal + Reinforce...
5.400
12
6
18
7.3
30
0
6x3.5x4.5
30
40.4
27.9
9.6
12
21
M3x3
1.3
2.6
4.0
940
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청