MR 9 W - Linear guideway
Unimotion
Support program
Linear technology
Rail guides
Standard miniature linear guideway MR-W
Powered by
CAD모델 선택
{unimotion/support_program/linear_technology/rail_guides/standard_min_linear_guideway_mr_w/mr_w_9_asmtab.prj},{NB=MR 9 W N SS VS N 1 41 5.5/5.5(0)},{MODEL=MRW},{SIZE=9},{RL=41.0},{RLINFO=rl_info_1.png},{AC=N : Normal},{S=0},{E1=5.5},{E1INFO=e1_info_1.png},{E1MINX=4},{RBT=N},{NOB=1},{FGL1=},{FGL2=},{A=6.0},{B=3.5},{C=4.5},{D=15},{LG=8},{M=M5 x 0.8},{FX=30},{KMASS=0.940},{TAMIN=4},{TAMAX=26},{K1=22},{K2=30},{K3=0},{K4=8},{K5=8},{K6=22},{VERS=1},{LX=50.7},{NX=39.1},{KBLOCKN=0.037},{KBLOCKL=0.051},{H=12},{W2=6},{W1=18},{H1=7.3},{P=30},{DXDXG=6 x 3.5 x 4.5},{W=30},{H2=8.6},{FI=1.3},{SX=2.6},{T=4},{PPATH=assemblies/mr_w_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
E2
Distance to last hole
ⁿ/ₐ
PL
Preload
ⁿ/ₐ
SAL
Seal and lubrication
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG
D x d x g1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
MXG2
M x g2
ⁿ/ₐ
FI
Shaft diameter Ø
[mm]
SX
s
[mm]
T
[mm]
MR 9 W N SS VS N 1 41 5.5...
MRW
9
N : Normal
5.5
VS : Standard
SS : With end seal
12
6
18
7.3
30
6 x 3.5 x 4.5
30
39.1
27.9
8.6
12
21
M3 x 3
1.3
2.6
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청