mpi 300 28 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
MPI-300-28
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/mpi_300_28/mpi_300_28.prj},{NB=MPI-300-28},{PN=MPI-300-28},{DESC=International Multi-Purpose Transformer, 300VA Power, 28VCT Output Series, 14V Output Parallel},{POWERVA=300},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=100V/115V/200V/215V/230V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=7.8 lbs (3.54 kg)},{LENGTH=4.12 in. (104.6 mm)},{WIDTH=4.3 in. (109.2 mm)},{HEIGHT=3.86 in. (98 mm)},{SHA256=PFTyc7p0BmgSp+Cu+8mlxTYRFjJAJNWovgx0angdydM=},{INAME=00024__mpi2d3002d28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
MPI-300-28
MPI-300-28
International Multi-Purpo...
300
28VCT
14V
100V/115V/200V/215V/230V
Chassis Mount
50/60Hz
7.8 lbs (3.54 kg)
4.12 in. (104.6 mm)
4.3 in. (109.2 mm)
3.86 in. (98 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청