카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MPC - Bridge handle
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
MPC.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/mpc/mpc.prj},{NB=Bridge handle MPC.152-6},{CODE=260910},{DESCRIPTION=MPC.152-6},{DIM01=153},{DIM02=28},{DIM03=117-120},{DIM04=6.5},{DIM05=10},{DIM06=49.5},{DIM07=6.5},{DIM08=24},{DIM09=15.5},{DIM10=93},{DIM11=2800},{DIM12=2500},{DIM13=10},{DIM14=30},{WEIGHT=57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
I
[mm]
DIM03
f
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
s
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h2
[mm]
DIM09
B
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L1
[J]
DIM14
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handle MPC.152-6
260910
MPC.152-6
153
28
117-120
6.5
10
49.5
6.5
24
15.5
93
2800
2500
10
30
57
Bridge handle MPC.152-8
260911
MPC.152-8
153
28
117-120
8.5
13
49.5
8.5
24
15.5
93
2800
2500
10
30
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청