Model 64209 - Slotted raised countersunk head machine screw - ISO 2010 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a4/64209.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_642096X12_400},{DES=Vis à métaux tête fraisée bombée fendue},{NORME1=DIN 964},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A4},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=642096X12},{LODLEVEL=400},{DXL=6x12},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.000},{A=2.000},{B=38.000},{DK=11.3},{F=1.400},{K=3.30},{N=1.600},{R=1.500},{RF=12.000},{T=2.800},{X=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_642093X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X6
3x6
Inox A4
3
6
5.6
1.65
emile_maurin_642093X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X8
3x8
Inox A4
3
8
5.6
1.65
emile_maurin_642093X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X10
3x10
Inox A4
3
10
5.6
1.65
emile_maurin_642093X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X12
3x12
Inox A4
3
12
5.6
1.65
emile_maurin_642093X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X16
3x16
Inox A4
3
16
5.6
1.65
emile_maurin_642093X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X20
3x20
Inox A4
3
20
5.6
1.65
emile_maurin_642093X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X25
3x25
Inox A4
3
25
5.6
1.65
emile_maurin_642093X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X30
3x30
Inox A4
3
30
5.6
1.65
emile_maurin_642093X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X35
3x35
Inox A4
3
35
5.6
1.65
emile_maurin_642093X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642093X40
3x40
Inox A4
3
40
5.6
1.65
emile_maurin_642094X6
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X6
4x6
Inox A4
4
6
8.4
2.70
emile_maurin_642094X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X8
4x8
Inox A4
4
8
8.4
2.70
emile_maurin_642094X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X10
4x10
Inox A4
4
10
8.4
2.70
emile_maurin_642094X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X12
4x12
Inox A4
4
12
8.4
2.70
emile_maurin_642094X16
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X16
4x16
Inox A4
4
16
8.4
2.70
emile_maurin_642094X20
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X20
4x20
Inox A4
4
20
8.4
2.70
emile_maurin_642094X25
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X25
4x25
Inox A4
4
25
8.4
2.70
emile_maurin_642094X30
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X30
4x30
Inox A4
4
30
8.4
2.70
emile_maurin_642094X35
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X35
4x35
Inox A4
4
35
8.4
2.70
emile_maurin_642094X40
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X40
4x40
Inox A4
4
40
8.4
2.70
emile_maurin_642094X50
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X50
4x50
Inox A4
4
50
8.4
2.70
emile_maurin_642094X60
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642094X60
4x60
Inox A4
4
60
8.4
2.70
emile_maurin_642095X8
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642095X8
5x8
Inox A4
5
8
9.3
2.70
emile_maurin_642095X10
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642095X10
5x10
Inox A4
5
10
9.3
2.70
emile_maurin_642095X12
Vis à métaux tête fraisée...
DIN 964
-
Inox A4
-
-
-
642095X12
5x12
Inox A4
5
12
9.3
2.70
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청