Model 62430 - Pan head self drilling screw cross recess Pozidrive - DIN 7504 MZ - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Stainless steel fasteners
Machine screws-Tapping screws-self-piercing screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/fix_inox/vis_metaux/inox_a2/62430.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_624304,2X19_400},{DES=Vis autoperceuse tête cylindrique Pozidrive},{NORME1=DIN 7504 MZ},{NORME2=-},{MATIERE=Inox A2},{REVETEMENT=-},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=624304,2X19},{LODLEVEL=400},{DXL=4.2x19},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Revętement
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_624303,5X9,5
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,5X9,5
3.5x9.5
3.5
6.9
9.5
2.60
emile_maurin_624303,5X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,5X13
3.5x13
3.5
6.9
13.0
2.60
emile_maurin_624303,5X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,5X16
3.5x16
3.5
6.9
16.0
2.60
emile_maurin_624303,5X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,5X19
3.5x19
3.5
6.9
19.0
2.60
emile_maurin_624303,5X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,5X25
3.5x25
3.5
6.9
25.0
2.60
emile_maurin_624303,9X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X13
3.9x13
3.9
7.5
13.0
2.80
emile_maurin_624303,9X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X16
3.9x16
3.9
7.5
16.0
2.80
emile_maurin_624303,9X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X19
3.9x19
3.9
7.5
19.0
2.80
emile_maurin_624303,9X22
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X22
3.9x22
3.9
7.5
22.0
2.80
emile_maurin_624303,9X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X25
3.9x25
3.9
7.5
25.0
2.80
emile_maurin_624303,9X32
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624303,9X32
3.9x32
3.9
7.5
32.0
2.80
emile_maurin_624304,2X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X13
4.2x13
4.2
8.2
13.0
3.05
emile_maurin_624304,2X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X16
4.2x16
4.2
8.2
16.0
3.05
emile_maurin_624304,2X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X19
4.2x19
4.2
8.2
19.0
3.05
emile_maurin_624304,2X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X25
4.2x25
4.2
8.2
25.0
3.05
emile_maurin_624304,2X32
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X32
4.2x32
4.2
8.2
32.0
3.05
emile_maurin_624304,2X38
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,2X38
4.2x38
4.2
8.2
38.0
3.05
emile_maurin_624304,8X13
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X13
4.8x13
4.8
9.5
13.0
3.55
emile_maurin_624304,8X16
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X16
4.8x16
4.8
9.5
16.0
3.55
emile_maurin_624304,8X19
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X19
4.8x19
4.8
9.5
19.0
3.55
emile_maurin_624304,8X22
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X22
4.8x22
4.8
9.5
22.0
3.55
emile_maurin_624304,8X25
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X25
4.8x25
4.8
9.5
25.0
3.55
emile_maurin_624304,8X32
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X32
4.8x32
4.8
9.5
32.0
3.55
emile_maurin_624304,8X38
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X38
4.8x38
4.8
9.5
38.0
3.55
emile_maurin_624304,8X45
Vis autoperceuse tête cyl...
DIN 7504 MZ
-
Inox A2
-
-
-
624304,8X45
4.8x45
4.8
9.5
45.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청