카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61131 - Adapter SMS male to BSP female - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61131.prj},{NB=bene_inox_261131-104},{REF=261131-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=100},{F1=125x1/4\"},{F2=4\"},{L1=50},{L2=40},{S=120},{POIDS=1},{A=21.000},{E=23.000},{B=104.000},{C=116.000},{DF=125.000},{DG=113.030},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
F1
[mm]
F2
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261131-25
261131-25
Inox 304
25
1"
22
40x1/6"
1"
28
21
38
0
Béné Inox 261131-38
261131-38
Inox 304
38
1"1/2
35
60x1/6"
1"1/2
30
23
51
1
Béné Inox 261131-51
261131-51
Inox 304
51
2"
48
70x1/6"
2"
36
29
64
1
Béné Inox 261131-63
261131-63
Inox 304
63
2"1/2
60
85x1/6"
2"1/2
40
33
80
1
Béné Inox 261131-76
261131-76
Inox 304
76
3"
72
98x1/6"
3"
43
36
93
1
Béné Inox 261131-104
261131-104
Inox 304
104
4"
100
125x1/4"
4"
50
40
120
1
Béné Inox 661131-25
661131-25
Inox 316 L
25
1"
22
40x1/6"
1"
28
21
38
0
Béné Inox 661131-38
661131-38
Inox 316 L
38
1"1/2
35
60x1/6"
1"1/2
30
23
51
1
Béné Inox 661131-51
661131-51
Inox 316 L
51
2"
48
70x1/6"
2"
36
29
64
1
Béné Inox 661131-63
661131-63
Inox 316 L
63
2"1/2
60
85x1/6"
2"1/2
40
33
80
1
Béné Inox 661131-76
661131-76
Inox 316 L
76
3"
72
98x1/6"
3"
43
36
93
1
Béné Inox 661131-104
661131-104
Inox 316 L
104
4"
100
125x1/4"
4"
50
40
120
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청