카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5929 - ANSI Sch 40S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5929.prj},{NB=bene_inox_359292-250200},{REF=359292-250200},{MAT=Inox 304L},{D1=273.1},{D1P=10\"},{D2=219.1},{D2P=8\"},{E1=9.27},{E2=8.18},{L=179.0},{POIDS=9.00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359292-2015
359292-2015
Inox 304L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
2.87
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 359292-2515
359292-2515
Inox 304L
33.4
1"
21.3
1/2"
3.38
2.77
50.8
0.14
Béné Inox 359292-2520
359292-2520
Inox 304L
33.4
1"
26.7
3/4"
3.38
2.87
50.8
0.14
Béné Inox 359292-3215
359292-3215
Inox 304L
42.2
1"1/4
21.3
1/2"
3.56
2.77
50.8
0.20
Béné Inox 359292-3220
359292-3220
Inox 304L
42.2
1"1/4
26.7
3/4"
3.56
2.87
50.8
0.20
Béné Inox 359292-3225
359292-3225
Inox 304L
42.2
1"1/4
33.4
1"
3.56
3.38
50.8
0.20
Béné Inox 359292-4015
359292-4015
Inox 304L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
3.68
2.77
63.5
0.20
Béné Inox 359292-4020
359292-4020
Inox 304L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
3.68
2.87
63.5
0.22
Béné Inox 359292-4025
359292-4025
Inox 304L
48.3
1"1/2
33.4
1"
3.68
3.38
63.5
0.26
Béné Inox 359292-4032
359292-4032
Inox 304L
48.3
1"1/2
42.2
1"1/4
3.68
3.56
63.5
0.26
Béné Inox 359292-5015
359292-5015
Inox 304L
60.3
2"
21.3
1/2"
3.91
2.77
76.1
0.28
Béné Inox 359292-5020
359292-5020
Inox 304L
60.3
2"
26.7
3/4"
3.91
2.87
76.2
0.33
Béné Inox 359292-5025
359292-5025
Inox 304L
60.3
2"
33.4
1"
3.91
3.38
76.2
0.37
Béné Inox 359292-5032
359292-5032
Inox 304L
60.3
2"
42.2
1"1/4
3.91
3.56
76.2
0.39
Béné Inox 359292-5040
359292-5040
Inox 304L
60.3
2"
48.3
1"1/2
3.91
2.77
76.2
0.41
Béné Inox 359292-6525
359292-6525
Inox 304L
73.0
2"1/2
33.4
1"
5.16
3.38
88.9
0.59
Béné Inox 359292-6532
359292-6532
Inox 304L
73.0
2"1/2
42.2
1"1/4
5.16
3.56
88.9
0.67
Béné Inox 359292-6540
359292-6540
Inox 304L
73.0
2"1/2
48.3
1"1/2
5.16
2.77
88.9
0.69
Béné Inox 359292-6550
359292-6550
Inox 304L
73.0
2"1/2
60.3
2"
5.16
3.91
88.9
0.73
Béné Inox 359292-8025
359292-8025
Inox 304L
88.9
3"
33.4
1"
5.49
3.38
88.9
0.72
Béné Inox 359292-8032
359292-8032
Inox 304L
88.9
3"
42.2
1"1/4
5.49
3.56
88.9
0.78
Béné Inox 359292-8040
359292-8040
Inox 304L
88.9
3"
48.3
1"1/2
5.49
2.77
88.9
0.85
Béné Inox 359292-8050
359292-8050
Inox 304L
88.9
3"
60.3
2"
5.49
3.91
88.9
0.91
Béné Inox 359292-8065
359292-8065
Inox 304L
88.9
3"
73.0
2"1/2
5.49
5.16
88.9
0.98
Béné Inox 359292-10040
359292-10040
Inox 304L
114.3
4"
48.3
1"1/2
6.02
2.77
101.6
1.24
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청