카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41136 - 90° Male / Male adjustment elbow to press - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41136.prj},{NB=bene_inox_641136-22},{REF=641136-22},{TUBE=22},{H1=70},{H2=120},{H2MIN=70},{POIDS=0.142},{L=72},{L1=20.000},{L2=28.000},{L3=72.000},{A1=24.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TUBE
Dia. ext.tube
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H2MIN
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641136-15
641136-15
15
70
120
58
0.098
Béné Inox 641136-18
641136-18
18
70
120
63
0.112
Béné Inox 641136-22
641136-22
22
70
120
70
0.142
Béné Inox 641136-28
641136-28
28
80
120
80
0.188
Béné Inox 641136-35
641136-35
35
120
200
100
0.390
Béné Inox 641136-42
641136-42
42
150
250
120
0.525
Béné Inox 641136-54
641136-54
54
200
300
145
0.915
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청