카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41113 - Female tee to press with female thread - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41113.prj},{NB=bene_inox_641113-4215},{REF=641113-4215},{DTUBE=Ø 42},{G=1/2\"},{DG=20.955},{DG1=18.631},{A=32},{B=48.0},{L=114},{Z=25.0},{POIDS=0.234},{E=1.500},{D1=52.000},{D2=45.500},{D3=42.500},{D4=42.000},{D5=39.000},{L1=32.000},{L2=33.500},{R=3.500},{D6=18.000},{D7=15.000},{L3=18.000},{SW=24.000},{L4=15.000},{A1=10.070},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
Ø tube
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641113-1515
641113-1515
Ø 15
1/2"
20
35.2
66
13.0
0.074
Béné Inox 641113-1815
641113-1815
Ø 18
1/2"
21
36.7
68
13.0
0.086
Béné Inox 641113-2215
641113-2215
Ø 22
1/2"
21
39.0
80
19.0
0.11
Béné Inox 641113-2220
641113-2220
Ø 22
3/4"
21
42.0
80
19.0
0.126
Béné Inox 641113-2815
641113-2815
Ø 28
1/2"
24
42.0
88
20.0
0.174
Béné Inox 641113-2820
641113-2820
Ø 28
3/4"
24
45.0
88
20.0
0.154
Béné Inox 641113-3515
641113-3515
Ø 35
1/2"
27
44.5
105
25.0
0.182
Béné Inox 641113-3520
641113-3520
Ø 35
3/4"
27
47.5
105
25.0
0.198
Béné Inox 641113-4215
641113-4215
Ø 42
1/2"
32
48.0
114
25.0
0.234
Béné Inox 641113-4220
641113-4220
Ø 42
3/4"
32
51.0
114
25.0
0.245
Béné Inox 641113-5415
641113-5415
Ø 54
1/2"
38
55.0
144
34.0
0.348
Béné Inox 641113-5420
641113-5420
Ø 54
3/4"
38
58.0
144
34.0
0.363
Béné Inox 641113-5450
641113-5450
Ø 54
2"
38
79.0
144
34.0
0.775
Béné Inox 641113-7620
641113-7620
Ø 76.1
3/4"
55
69.0
242
66.0
0.96
Béné Inox 641113-7650
641113-7650
Ø 76.1
2"
55
90.0
242
66.0
1.19
Béné Inox 641113-8820
641113-8820
Ø 88.9
3/4"
64
76.0
250
61.0
1.92
Béné Inox 641113-8850
641113-8850
Ø 88.9
2"
64
97.0
250
61.0
1.49
Béné Inox 641113-10820
641113-10820
Ø 108
3/4"
78
85.0
310
77.0
1.72
Béné Inox 641113-10850
641113-10850
Ø 108
2"
78
106.0
310
77.0
2.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청