카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G - Rod Fork
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/forcella_mod_g.prj},{NB=G-40},{MOD=G-40},{PHY=40},{B=32},{B1=20},{CK=12},{LE=24},{CM=12},{CL=24},{ER=14},{CE=48},{KK=M12x1.25},{INFO=Infotext},{SERIE=27, 31, 32, 42, 61, 63, 6E},{KNDM=12.0},{P=1.25},{LX=15.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
Ø B1
[mm]
CK
Ø CK
[mm]
LE
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
SERIE
Matching series
ⁿ/ₐ
G-8-10
G-8-10
8 - 10
11
8
4
8
4
8
5
16
M4x0.7
16, 23, 24, 25
G-12-16
G-12-16
12 - 16
16
10
6
12
6
12
7
24
M6x1
16, 23, 24, 25, 31, 32
G-20
G-20
20
22
14
8
16
8
16
10
32
M8x1.25
16, 23, 24, 25, 27, 31, 3...
G-25-32
G-25-32
25 - 32
26
18
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
16, 23, 24, 25, 27, 31, 3...
G-40
G-40
40
32
20
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
27, 31, 32, 42, 61, 63, 6...
G-50-63
G-50-63
50 - 63
40
26
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
27, 31, 32, 42, 61, 63, 6...
G-80-100
G-80-100
80 - 100
48
34
20
40
20
40
25
80
M20x1.5
31, 32, 61, 63, 6PF, 6E
G-41-125
G-41-125
125
74
48
30
54
30
55
38
110
M27x2
61, 63, 6PF, 6E
G-160-200
G-160-200
160 - 200
92
60
35
72
35
70
44
144
M36x2
40K, 41K
G-250
G-250
250
96
70
40
84
40
85
60
168
M42x2
40K
G-320
G-320
320
120
80
50
96
50
90
73
192
M48x2
40K
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청