Modèle P7-12E - Coulisseau tendeur avec corps en fonte et tôle de fixation
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
coulisseaux_tendeur
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/coulisseaux_tendeur/p7_12e.prj},{NB=michaud_chailly_PHUSE30-XL_0},{REF=PHUSE30-XL},{D1=30},{MOD=M7},{D2=88},{D3=44.0},{D4=11.5},{L1=187.0},{L2=140},{L3=0},{L31=65},{L4=50},{L5=20},{L6=22},{L7=26.7},{L8=35.7},{L10=4},{H1=103},{H2=28},{H3=M 12},{H4=80},{H5=52},{CD=19.5},{CS=11.3},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=37.400},{L1L=35.700},{L2L=18.000},{L3L=23.800},{L4L=9.000},{L5L=5.000},{SWL=4.000},{D1X=41.140},{D2X=52.160},{SWX=5.950},{LP=44.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L10
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
ⁿ/ₐ
H4
[mm]
H5
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PHUSE25-X...
PHUSE25-XL
25
M7
78
37.5
11.5
187.0
140
50
20
22
23.5
31.0
4
103
28
M 12
80
52
14
7.8
Michaud Chailly PHUSE30-X...
PHUSE30-XL
30
M7
88
44.0
11.5
187.0
140
50
20
22
26.7
35.7
4
103
28
M 12
80
52
19.5
11.3
Michaud Chailly PHUSE35-X...
PHUSE35-XL-I
35
M7
98
51.0
11.5
187.0
140
50
20
22
29.4
38.9
4
103
28
M 12
80
52
25.5
15.3
Michaud Chailly PHUSE40-X...
PHUSE40-XL
40
M7
108
58.0
14.0
256.0
180
60
20
30
32.7
43.7
4
130
36
M 16
100
60
32.5
19.8
Michaud Chailly PHUSE50-X...
PHUSE50-XL-N
50
M7
120
69.0
14.0
256.0
180
60
20
30
32.7
43.7
4
130
36
M 16
100
60
35
23.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청