Modèle P7-06G - Palier applique à deux trous de fixation avec corps en tôle
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_2trou_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_2trou_fonte/p7_06g.prj},{NB=michaud_chailly_RATY20},{REF=RATY20},{D1=20},{MOD=M7},{D2=66.0},{D4=8.7},{D5=55},{L2=20.0},{L3=8.0},{L4=25.0},{L5=2.0},{H1=90.5},{H2=71.5},{CC=3.2},{CD=12.8},{CS=6.6},{CTR=M7- 47 MST},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=47.000},{D4L=28.300},{L1L=25.000},{L2L=14.000},{L4L=7.000},{L5L=3.700},{SWL=2.500},{D2X=39.520},{D1X=29.720},{SWX=4.500},{RX=1.000},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
Capacité corps de palier Cg
[kN]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
CTR
Corps tôle sans roulement
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly RATY12
RATY12
12
M7
58.7
7.1
48
18.0
7.0
22.0
2.0
81.0
63.5
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MST
Michaud Chailly RATY17
RATY17
17
M7
58.7
7.1
48
18.0
7.0
22.0
2.0
81.0
63.5
2.7
9.6
4.75
M7- 40 MST
Michaud Chailly RATY20
RATY20
20
M7
66.0
8.7
55
20.0
8.0
25.0
2.0
90.5
71.5
3.2
12.8
6.6
M7- 47 MST
Michaud Chailly RATY25
RATY25
25
M7
71.0
8.7
60
21.5
8.7
27.0
2.0
95.2
76.0
3.65
14
7.8
M7- 52 MST
Michaud Chailly RATY30
RATY30
30
M7
84.0
10.5
71
23.5
8.7
30.0
2.5
112.7
90.5
5
19.5
11.3
M7- 62 MST
Michaud Chailly RATY35
RATY35
35
M7
93.7
10.5
81
28.0
10.5
35.0
2.5
123.0
100.0
6.3
25.5
15.3
M7- 72 MST
Michaud Chailly RATY40
RATY40
40
M7
100.0
13.5
90
32.5
11.5
39.5
3.5
148.0
119.0
7
32.5
19.8
M7- 80 MST
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청