Modèle H482 - One piece ball valve with reduced bore - female / female BSP
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Electrovannes et vannes
Vannes 1/4 de tour manuelle
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/vannes/1_4_tour/h482.prj},{NB=michaud_chailly_H482-VBS-I-3/4_1},{REF=H482-VBS-I-3/4},{RACCORDEMENT=3/4\"},{DN=20},{D2=12.5},{L1=59},{L2=88},{H1=48},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{PPATH=../h482/h482_asmtpl.prj},{KG=0.26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
RACCORDEMENT
[인치]
DN
Nominal diameter
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-1/4
1/4"
8
5.0
39
78
37
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-3/8
3/8"
10
7.0
44
78
37
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-1/2
1/2"
15
9.0
57
88
44
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-3/4
3/4"
20
12.5
59
88
48
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-1
1"
25
15.0
71
113
52
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-1"1/4
1"1/4
32
20.0
77
113
57
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-1"1/2
1"1/2
40
24.5
83
130
66
Michaud Chailly H482-VBS-...
H482-VBS-I-2
2"
50
32.0
100
160
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청