Modèle F2-311 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Plastique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Bagues d'arrêt
fendue_une
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/bagues/fendue_une/f2_311.prj},{NB=michaud_chailly_F2-311-12},{REF=F2-311-12},{MAT=Plastique},{D1=12},{D2=28},{D3=31.8},{D4X=4},{L1=11},{VIS=M 4 x 12},{DK=7.000},{K=4.000},{L=12.000},{S=3.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4X
[mm]
L1
[mm]
VIS
DIN 912
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
Michaud Chailly F2-311-05
F2-311-05
Plastique
5
16
20.7
3
9
M 3 x 8
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-311-06
F2-311-06
Plastique
6
16
20.7
3
9
M 3 x 8
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-311-08
F2-311-08
Plastique
8
18
22.4
3
9
M 3 x 8
5.500
3.000
8.000
2.500
Michaud Chailly F2-311-10
F2-311-10
Plastique
10
24
26.0
3
9
M 3 x 10
5.500
3.000
10.000
2.500
Michaud Chailly F2-311-12
F2-311-12
Plastique
12
28
31.8
4
11
M 4 x 12
7.000
4.000
12.000
3.000
Michaud Chailly F2-311-15
F2-311-15
Plastique
15
34
39.4
5
13
M 5 x 16
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-311-16
F2-311-16
Plastique
16
34
39.4
5
13
M 5 x 16
8.500
5.000
16.000
4.000
Michaud Chailly F2-311-20
F2-311-20
Plastique
20
40
46.4
6
15
M 6 x 16
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-311-25
F2-311-25
Plastique
25
45
50.8
6
15
M 6 x 16
10.000
6.000
16.000
5.000
Michaud Chailly F2-311-30
F2-311-30
Plastique
30
54
58.4
6
15
M 6 x 18
10.000
6.000
18.000
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청