Modèle A9-BD-T10 - Barreau denté profil T10 - DIN 7721-2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
barreaux_dentees
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/barreaux_dentees/a9_bd_t10.prj},{NB=michaud_chailly_A9-BD-T10-22-160},{REF=A9-BD-T10-22-160},{DENTS=22},{D1=68.20},{L1=160},{L2=160},{POIDS=1.43},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=T 10 22},{Z=22.000},{L=160.000},{DE=68.200},{CNSORDERNO=36000022},{N=218},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-10-140
10
29.98
140
140
0.22
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-11-140
11
33.16
140
140
0.29
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-12-140
12
36.35
140
140
0.34
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-13-140
13
39.55
140
140
0.42
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-14-160
14
42.70
160
160
0.55
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-15-160
15
45.90
160
160
0.64
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-16-160
16
49.10
160
160
0.74
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-17-160
17
52.25
160
160
0.85
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-18-160
18
55.45
160
160
0.96
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-19-160
19
58.65
160
160
1.07
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-20-160
20
61.80
160
160
1.20
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-21-160
21
65.00
160
160
1.29
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-22-160
22
68.20
160
160
1.43
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-23-160
23
71.35
160
160
1.58
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-24-160
24
74.55
160
160
1.73
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-26-160
26
80.90
160
160
2.05
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-28-160
28
87.25
160
160
2.39
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-30-160
30
93.65
160
160
2.76
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-32-160
32
100.00
160
160
3.18
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-34-160
34
106.40
160
160
3.61
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-36-160
36
112.75
160
160
4.06
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-38-160
38
119.10
160
160
4.62
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-40-160
40
125.45
160
160
5.13
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-45-160
45
141.40
160
160
6.50
Michaud Chailly A9-BD-T10...
A9-BD-T10-48-160
48
150.95
160
160
7.39
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청