Modèle A9-14M55 - Poulie dentée monobloc HTD® - Pas 14 mm pour courroie largeur 55 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/a9_14m55.prj},{NB=michaud_chailly_A9-48-14M55},{REF=A9-48-14M55},{MATIERE=Fonte},{SCHEMA=6F},{DENTS=48},{D1=24},{D2=226},{D3=213.90},{D4=211.11},{D5=135},{D6=170},{L1=70},{L2=70},{POIDS=13.50},{INFOS=INFOTEXTE},{VERSION=1},{DESCRIPTION=48 14M 55},{CNSORDERNO=43055048},{TYPE=7F},{MAT=GG},{N=412},{I=190.0},{VER=55},{PPATH=a9_5m_8m_14m/a9_14m/a9_14m_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-28-14M...
A9-28-14M55
Acier
6F
28
24
127
124.78
122.12
100
0
70
85
5.70
Michaud Chailly A9-30-14M...
A9-30-14M55
Acier
6F
30
24
138
133.69
130.99
100
0
70
85
7.10
Michaud Chailly A9-32-14M...
A9-32-14M55
Acier
6F
32
24
154
142.60
139.88
100
0
70
85
7.90
Michaud Chailly A9-34-14M...
A9-34-14M55
Acier
6F
34
24
160
151.52
148.79
100
0
70
85
9.33
Michaud Chailly A9-36-14M...
A9-36-14M55
Acier
6F
36
24
168
160.43
157.68
100
0
70
85
10.49
Michaud Chailly A9-38-14M...
A9-38-14M55
Acier
6F
38
24
183
169.34
166.60
120
0
70
85
12.11
Michaud Chailly A9-40-14M...
A9-40-14M55
Acier
6F
40
24
188
178.25
175.49
120
0
70
85
13.30
Michaud Chailly A9-44-14M...
A9-44-14M55
Acier
6F
44
24
211
196.08
193.28
120
0
70
85
16.12
Michaud Chailly A9-48-14M...
A9-48-14M55
Fonte
6F
48
24
226
213.90
211.11
135
170
70
70
13.50
Michaud Chailly A9-56-14M...
A9-56-14M55
Fonte
6F
56
28
256
249.55
246.76
135
207
70
70
15.78
Michaud Chailly A9-64-14M...
A9-64-14M55
Fonte
6F
64
28
296
285.21
282.41
135
240
70
70
19.04
Michaud Chailly A9-72-14M...
A9-72-14M55
Fonte
10A
72
28
0
320.86
318.06
135
278
70
70
18.41
Michaud Chailly A9-80-14M...
A9-80-14M55
Fonte
10A
80
28
0
356.51
353.71
135
314
70
70
20.27
Michaud Chailly A9-90-14M...
A9-90-14M55
Fonte
10A
90
28
0
401.07
398.28
135
358
70
70
22.98
Michaud Chailly A9-112-14...
A9-112-14M55
Fonte
10A
112
28
0
499.11
496.32
135
456
70
70
29.29
Michaud Chailly A9-144-14...
A9-144-14M55
Fonte
10A
144
28
0
641.71
638.92
135
600
70
70
36.00
Michaud Chailly A9-168-14...
A9-168-14M55
Fonte
10A
168
28
0
748.86
745.87
135
706
70
70
40.00
Michaud Chailly A9-192-14...
A9-192-14M55
Fonte
10A
192
28
0
855.62
852.82
135
813
70
70
47.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청