Modèle A1-73 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 65 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues et vis sans fin
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_vis_ss_fin/a1_73.prj},{NB=michaud_chailly_A1-733-75_A1-734-75},{REF=A1-733-75},{RV=Roue à vis cylindrique},{RAP= 75 : 1},{NBR=75},{M=1.25},{NBF=0},{D2=100.0},{D3=0.00},{CP=77.6},{N=0.25},{ANGLE=1° 59'},{INFOS=INFOTEXTE},{REV=oui},{SR=rechts},{REF1=A1-734-75},{V=1.000},{DA=100.000},{G=1100.000},{B=32.000},{B1=24.000},{L=35.000},{ND=50.000},{B2=65.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=35.300},{B7=10.000},{INFO1=a1_733.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Ident Number
ⁿ/ₐ
RV
Roue / Vis
ⁿ/ₐ
RAP
Rapport
ⁿ/ₐ
NBR
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
NBF
Nombre de filets
ⁿ/ₐ
D2
±0.2
[mm]
D3
[mm]
CP
Couple max. pour 2800 (1/min)
[Nm]
N
Rendement
[%]
ANGLE
Angle d hélice
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A1-733-6
A1-733-6
Roue à vis cylindrique
6.25 : 1
25
3.50
0
108.0
0.00
117.0
0.70
25° 51'
Michaud Chailly A1-733-12
A1-733-12
Roue à vis cylindrique
12.66 : 1
38
2.50
0
108.0
0.00
117.0
0.65
13° 52'
Michaud Chailly A1-733-28
A1-733-28
Roue à vis cylindrique
28 : 1
28
3.50
0
108.0
0.00
119.0
0.50
10° 8'
Michaud Chailly A1-733-50
A1-733-50
Roue à vis cylindrique
50 : 1
50
2.00
0
108.0
0.00
108.0
0.35
3° 51'
Michaud Chailly A1-733-66
A1-733-66
Roue à vis cylindrique
66 : 1
66
1.50
0
107.0
0.00
94.5
0.30
2° 47'
Michaud Chailly A1-733-75
A1-733-75
Roue à vis cylindrique
75 : 1
75
1.25
0
100.0
0.00
77.6
0.25
1° 59'
Michaud Chailly A1-734-6
A1-734-6
Vis cylindrique
6.25 : 1
0
3.50
4
0.0
39.10
117.0
0.70
25° 51'
Michaud Chailly A1-734-12
A1-734-12
Vis cylindrique
12.66 : 1
0
2.50
3
0.0
36.29
117.0
0.65
13° 52'
Michaud Chailly A1-734-28
A1-734-28
Vis cylindrique
28 : 1
0
3.50
1
0.0
39.00
119.0
0.50
10° 8'
Michaud Chailly A1-734-50
A1-734-50
Vis cylindrique
50 : 1
0
2.00
1
0.0
33.78
108.0
0.35
3° 51'
Michaud Chailly A1-734-66
A1-734-66
Vis cylindrique
66 : 1
0
1.50
1
0.0
33.85
94.5
0.30
2° 47'
Michaud Chailly A1-734-75
A1-734-75
Vis cylindrique
75 : 1
0
1.25
1
0.0
38.60
77.6
0.25
1° 59'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청