Modèle A1-295 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 1,25 - Largeur denture 10mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_295.prj},{NB=michaud_chailly_A1-295-24-1},{ARTNR=29402400},{WST=Delrin weiß},{M=1.25},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=24},{B1=10.0},{DA=32.50},{D=30.00},{NL=10},{NDD=20},{B=8},{MD=73.0},{GEW=12.700},{REF=A1-295-24-1},{ND=24},{D1=8},{D2=32.5},{D3=20},{L1=10},{COUPLE=0.73},{POIDS=0.0127},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-295-10...
A1-295-10-1
10
5
15.0
10
8
0.14
0.0021
Michaud Chailly A1-295-12...
A1-295-12-1
12
5
17.5
10
10
0.19
0.0030
Michaud Chailly A1-295-14...
A1-295-14-1
14
5
20.0
12
10
0.25
0.0043
Michaud Chailly A1-295-15...
A1-295-15-1
15
8
21.2
15
10
0.28
0.0047
Michaud Chailly A1-295-18...
A1-295-18-1
18
8
25.0
15
10
0.41
0.0064
Michaud Chailly A1-295-20...
A1-295-20-1
20
8
27.5
15
10
0.52
0.0078
Michaud Chailly A1-295-24...
A1-295-24-1
24
8
32.5
20
10
0.73
0.0127
Michaud Chailly A1-295-25...
A1-295-25-1
25
8
33.8
20
10
0.81
0.0133
Michaud Chailly A1-295-30...
A1-295-30-1
30
8
40.0
20
10
1.25
0.0184
Michaud Chailly A1-295-32...
A1-295-32-1
32
8
42.5
20
10
1.45
0.0204
Michaud Chailly A1-295-35...
A1-295-35-1
35
8
46.2
20
10
1.79
0.0238
Michaud Chailly A1-295-36...
A1-295-36-1
36
8
47.5
20
10
1.92
0.0249
Michaud Chailly A1-295-38...
A1-295-38-1
38
8
50.0
20
10
2.18
0.0277
Michaud Chailly A1-295-40...
A1-295-40-1
40
8
52.5
20
10
2.46
0.0302
Michaud Chailly A1-295-50...
A1-295-50-1
50
8
65.0
20
10
3.83
0.0456
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청