피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-01-20 - Pignon à chaîne simple norme BS 20 B1 - Pas 31,75 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_20.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-20-18},{REF=A1-01-20-18},{MAT=Acier},{DENTS=18},{D1=25},{D2=197.8},{D3=120},{D4=182.85},{L1=50},{POIDS=6.00},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=101400018},{DMX=120.0},{B1=18.5},{VERS=1},{C=3.5},{R3=32},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-12
Acier
12
20
137.0
88
122.68
45
2.58
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-13
Acier
13
20
147.5
98
132.65
45
3.15
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-14
Acier
14
20
157.6
108
142.68
45
3.78
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-15
Acier
15
20
167.7
118
152.72
45
4.47
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-16
Acier
16
25
177.7
120
162.75
50
5.25
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-17
Acier
17
25
187.7
120
172.78
50
5.61
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-18
Acier
18
25
197.8
120
182.85
50
6.00
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-19
Acier
19
25
207.9
120
192.91
50
6.40
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-20
Acier
20
25
217.9
120
202.98
50
6.84
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-21
Acier
21
25
228.0
140
213.04
55
8.79
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-22
Acier
22
25
238.1
140
223.11
55
9.27
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-23
Acier
23
25
248.2
140
233.17
55
9.77
Michaud Chailly A1-01-20-...
A1-01-20-30
Acier
30
30
318.7
150
303.75
55
14.60
Michaud Chailly A1-01-208...
A1-01-208-57
Fonte
57
30
592.3
*160
576.36
80
45.79
Michaud Chailly A1-01-208...
A1-01-208-76
Fonte
76
30
784.3
*160
768.32
80
75.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청