Modèle A1-01-08-Fonte - Pignon à chaine simple norme BS - Pas 12,7 mm - Roue fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
pignons
pre_acier
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/pignons/pre_acier/a1_01_08_fonte.prj},{NB=michaud_chailly_A1-01-088-57},{REF=A1-01-088-57},{DENTS=57},{D1=24},{D2=237.1},{D3=70},{D4=230.54},{L1=40},{POIDS=2.46},{INFOS=INFOTEXTE},{DMX=70.0},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{VER=0},{L5=13.0},{L3=9},{L4=8},{DM100=90},{DM200=180},{L11=28},{CNSORDERNO=151340057},{L2=28},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-38
38
24
158.6
70
153.80
1.56
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-45
45
24
188.6
70
182.07
1.95
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-57
57
24
237.1
70
230.54
2.46
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-76
76
24
313.9
80
307.33
4.20
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-95
95
24
390.7
80
384.11
5.45
Michaud Chailly A1-01-088...
A1-01-088-114
114
24
467.4
80
460.90
8.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청