카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72252 - Tube ISO étiré sans soudure - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72252.prj},{NB=bene_inox_372252-882_5000},{REF=372252-882},{MAT=1.4307},{D=88.9},{L=5000},{E=2.0},{POIDS=4.26},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372252-1316
372252-1316
1.4307
13.5
1.6
0.48
Béné Inox 372252-1323
372252-1323
1.4307
13.5
2.3
0.63
Béné Inox 372252-1716
372252-1716
1.4307
17.2
1.6
0.63
Béné Inox 372252-1723
372252-1723
1.4307
17.2
2.3
0.86
Béné Inox 372252-2116
372252-2116
1.4307
21.3
1.6
0.79
Béné Inox 372252-212
372252-212
1.4307
21.3
2.0
0.97
Béné Inox 372252-2126
372252-2126
1.4307
21.3
2.6
1.22
Béné Inox 372252-2616
372252-2616
1.4307
26.9
1.6
1.00
Béné Inox 372252-262
372252-262
1.4307
26.9
2.0
1.22
Béné Inox 372252-2626
372252-2626
1.4307
26.9
2.6
1.58
Béné Inox 372252-3316
372252-3316
1.4307
33.7
1.6
1.29
Béné Inox 372252-332
372252-332
1.4307
33.7
2.0
1.58
Béné Inox 372252-3332
372252-3332
1.4307
33.7
3.2
2.44
Béné Inox 372252-4216
372252-4216
1.4307
42.4
1.6
1.64
Béné Inox 372252-422
372252-422
1.4307
42.4
2.0
2.01
Béné Inox 372252-4232
372252-4232
1.4307
42.4
3.2
3.14
Béné Inox 372252-4816
372252-4816
1.4307
48.3
1.6
1.89
Béné Inox 372252-482
372252-482
1.4307
48.3
2.0
2.32
Béné Inox 372252-4832
372252-4832
1.4307
48.3
3.2
3.60
Béné Inox 372252-602
372252-602
1.4307
60.3
1.6
2.92
Béné Inox 372252-762
372252-762
1.4307
76.1
2.0
3.63
Béné Inox 372252-882
372252-882
1.4307
88.9
2.0
4.26
Béné Inox 672252-1316
672252-1316
1.4404
13.5
1.6
0.48
Béné Inox 672252-1323
672252-1323
1.4404
13.5
2.3
0.63
Béné Inox 672252-1716
672252-1716
1.4404
17.2
1.6
0.63
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청