피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62704 - Spring cotter - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Industrie
Powered by
CAD모델 선택
{acton/industrie/62704.prj},{NB=acton_627043,5},{REF=627043,5},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
Acton 627042
627042
Acier inoxydable A2
2.0
Acton 627042,5
627042,5
Acier inoxydable A2
2.5
Acton 627043
627043
Acier inoxydable A2
3.0
Acton 627043,5
627043,5
Acier inoxydable A2
3.5
Acton 627044
627044
Acier inoxydable A2
4.0
Acton 627044,5
627044,5
Acier inoxydable A2
4.5
Acton 627045
627045
Acier inoxydable A2
5.0
Acton 627046
627046
Acier inoxydable A2
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62705 - Taper pin - ISO 2339 DIN 1 - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
K1137 - R-clips similar to DIN 11024
KIPP
27.05.2024
Modèle 32-245 - Goupille bêta inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Reference 62704 - Spring cotter - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 32-240 - Goupille bêta acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
GN 1024 NI-E - Stainless Steel Spring Conectors, Type E, with single windin...
Elesa+Ganter
28.03.2024
Reference 64701 - Split pin - ISO 1234 DIN 94 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
GN1024-ST-E - Spring cotter pins, Type E, with single winding
Berger Tools
02.05.2023
07337 - R-clips similar to DIN 11024
norelem
30.04.2024
V.2GB - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking t...
FG INOX
16.02.2017
Modèle 221760 - Retaining ring for shafts - Stainless steel - DIN 471
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Retaining Pin - Retaining Pin
Febrotec
30.03.2022
DIN 11024 - Springs cotter
Fabory
13.02.2023
BN 915 - Cotter pins single, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성
견적요청