카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5744 - Bride à collerette métrique - Type 11 B - Inox 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
03 - Brides inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/03_brides_inox/5744.prj},{NB=bene_inox_357442-30416},{REF=357442-30416},{MAT=Inox 1.4307},{DN=300},{PN=PN16},{D1=460},{D2=410},{NBXD3=12x26},{D4=306},{D5=300},{D6=378},{L1=78},{L2=28},{L3=4},{POIDS=18,30},{N=12},{O=26.000},{N1=344.000},{S=7.000},{R=10.000},{H3=16.000},{F=3.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 357442-13
357442-13
Inox 1.4307
10
PN10/40
90
60
4x14
13
10
40
35
16
2
0,68
Béné Inox 357442-19
357442-19
Inox 1.4307
15
PN10/40
95
65
4x14
19
16
45
38
16
2
0,77
Béné Inox 357442-23
357442-23
Inox 1.4307
20
PN10/40
105
75
4x14
23
20
58
40
18
2
1,09
Béné Inox 357442-29
357442-29
Inox 1.4307
25
PN10/40
115
85
4x14
29
26
68
40
18
2
1,30
Béné Inox 357442-35
357442-35
Inox 1.4307
32
PN10/40
140
100
4x18
35
32
78
42
18
2
1,91
Béné Inox 357442-41
357442-41
Inox 1.4307
40
PN10/40
150
110
4x18
41
38
88
45
18
3
2,15
Béné Inox 357442-53
357442-53
Inox 1.4307
50
PN10/16
165
125
4x18
53
50
102
45
18
3
2,53
Béné Inox 357442-70
357442-70
Inox 1.4307
65
PN10/16
185
145
8x18
70
66
122
45
18
3
3,03
Béné Inox 357442-85
357442-85
Inox 1.4307
80
PN10/16
200
160
8x18
85
81
138
50
20
3
3,92
Béné Inox 357442-104
357442-104
Inox 1.4307
100
PN10/16
220
180
8x18
104
100
158
52
20
3
4,62
Béné Inox 357442-129
357442-129
Inox 1.4307
125
PN10/16
250
210
8x18
129
125
188
55
22
3
6,30
Béné Inox 357442-154
357442-154
Inox 1.4307
150
PN10/16
285
240
8x22
154
150
212
55
22
3
7,81
Béné Inox 357442-204
357442-204
Inox 1.4307
200
PN10
340
295
8x22
206
200
268
62
24
3
11,60
Béné Inox 357442-20416
357442-20416
Inox 1.4307
200
PN16
340
295
12x22
206
200
268
62
24
3
11,50
Béné Inox 357442-254
357442-254
Inox 1.4307
250
PN10
395
350
12x22
256
250
320
68
26
3
15,80
Béné Inox 357442-25416
357442-25416
Inox 1.4307
250
PN16
405
355
12x26
256
250
320
70
26
3
16,70
Béné Inox 357442-304
357442-304
Inox 1.4307
300
PN10
445
400
12x22
306
300
370
68
26
4
22,10
Béné Inox 357442-30416
357442-30416
Inox 1.4307
300
PN16
460
410
12x26
306
300
378
78
28
4
18,30
Béné Inox 657442-13
657442-13
Inox 1.4404
10
PN10/40
90
60
4x14
13
10
40
35
16
2
0,68
Béné Inox 657442-19
657442-19
Inox 1.4404
15
PN10/40
95
65
4x14
19
16
45
38
16
2
0,77
Béné Inox 657442-23
657442-23
Inox 1.4404
20
PN10/40
105
75
4x14
23
20
58
40
18
2
1,09
Béné Inox 657442-29
657442-29
Inox 1.4404
25
PN10/40
115
85
4x14
29
26
68
40
18
2
1,30
Béné Inox 657442-35
657442-35
Inox 1.4404
32
PN10/40
140
100
4x18
35
32
78
42
18
2
1,91
Béné Inox 657442-41
657442-41
Inox 1.4404
40
PN10/40
150
110
4x18
41
38
88
45
18
3
2,15
Béné Inox 657442-53
657442-53
Inox 1.4404
50
PN10/16
165
125
4x18
53
50
102
45
18
3
2,53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청