카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50693 - Butterfly valve with cast iron body and stainless steel butterfly - Silicone gasket (58454) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
02_vannes_papillon
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/02_vannes_papillon/50693.prj},{NB=bene_inox_450693-250SE_Vanne fermee},{REF=450693-250SE},{TYPE=Simple effet},{MATIERE=Silicone},{DN=250},{DNP=10\"},{L1=67},{L2=487},{L3=475},{L4=202},{POIDS=51.90},{V=Vanne fermee},{PPATH=50690/50690_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
Actionneur
ⁿ/ₐ
MATIERE
Matière joint
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450693-50SE
450693-50SE
Simple effet
Silicone
50
2"
42,5
242
208
96
6.25
Béné Inox 450693-65SE
450693-65SE
Simple effet
Silicone
65
2"1/2
45,5
261
248
108
8.00
Béné Inox 450693-80SE
450693-80SE
Simple effet
Silicone
80
3"
46
268
248
108
9.40
Béné Inox 450693-100SE
450693-100SE
Simple effet
Silicone
100
4"
52
301
268
123
14.50
Béné Inox 450693-125SE
450693-125SE
Simple effet
Silicone
125
5"
55,5
353
347
151
21.80
Béné Inox 450693-150SE
450693-150SE
Simple effet
Silicone
150
6"
55,5
366
347
151
24.80
Béné Inox 450693-200SE
450693-200SE
Simple effet
Silicone
200
8"
60
441
475
202
40.40
Béné Inox 450693-250SE
450693-250SE
Simple effet
Silicone
250
10"
67
487
475
202
51.90
Béné Inox 450693-50DE
450693-50DE
Double effet
Silicone
50
2"
42,5
242
208
96
6.25
Béné Inox 450693-65DE
450693-65DE
Double effet
Silicone
65
2"1/2
45,5
248
208
96
6.85
Béné Inox 450693-80DE
450693-80DE
Double effet
Silicone
80
3"
46
255
208
96
8.25
Béné Inox 450693-100DE
450693-100DE
Double effet
Silicone
100
4"
52
289
248
108
12.90
Béné Inox 450693-125DE
450693-125DE
Double effet
Silicone
125
5"
55,5
310
248
108
14.90
Béné Inox 450693-150DE
450693-150DE
Double effet
Silicone
150
6"
55,5
335
268
123
19.50
Béné Inox 450693-200DE
450693-200DE
Double effet
Silicone
200
8"
60
403
347
151
29.80
Béné Inox 450693-250DE
450693-250DE
Double effet
Silicone
250
10"
67
487
475
202
51.90
Béné Inox 450693-300DE
450693-300DE
Double effet
Silicone
300
12"
77
531
475
202
62.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청