카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43991 - Manchon cylindrique taraudé - Zingué
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
supportage
Accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/supportage/clips_et_accessoires/43991.prj},{NB=emile_maurin_439918X30},{REF=439918X30},{D=M8},{D1=11},{L=30},{DX=8.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
nominal
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 439914X20
439914X20
M4
7
20
Emile Maurin 439914X30
439914X30
M4
7
30
Emile Maurin 439915X30
439915X30
M5
8
30
Emile Maurin 439916X20
439916X20
M6
10
20
Emile Maurin 439916X30
439916X30
M6
10
30
Emile Maurin 439918X20
439918X20
M8
11
20
Emile Maurin 439918X30
439918X30
M8
11
30
Emile Maurin 4399110X30
4399110X30
M10
13
30
Emile Maurin 4399112X30
4399112X30
M12
15
30
Emile Maurin 4399112X40
4399112X40
M12
15
40
Emile Maurin 4399114X30
4399114X30
M14
18
30
Emile Maurin 4399116X35
4399116X35
M16
22
35
Emile Maurin 4399116X40
4399116X40
M16
22
40
Emile Maurin 4399116X50
4399116X50
M16
22
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청