카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43806 - Ecrou hexagonal autofreiné à anneau non métallique - DIN 985 - Acier zingué 200 HBS classe 8
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ecrous
Ecrous autofreinés
Non metal ring
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ecrous/ecrous_autofreines/anneau_non_metal/43806.prj},{NB=emile_maurin_438068},{REF=438068},{MAT=Acier zingué 200 HBS classe 8},{D=8},{D1=6.647},{P=1.250},{DA=8.750},{M=8.0},{M1=5.500},{S=13.0},{IDNR=},{NENN=M8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 438064
438064
Acier zingué 200 HBS clas...
4
5.0
7.0
Emile Maurin 438065
438065
Acier zingué 200 HBS clas...
5
5.0
8.0
Emile Maurin 438066
438066
Acier zingué 200 HBS clas...
6
6.0
10.0
Emile Maurin 438068
438068
Acier zingué 200 HBS clas...
8
8.0
13.0
Emile Maurin 4380610
4380610
Acier zingué 200 HBS clas...
10
10.0
17.0
Emile Maurin 4380612
4380612
Acier zingué 200 HBS clas...
12
12.0
19.0
Emile Maurin 4380614
4380614
Acier zingué 200 HBS clas...
14
14.0
22.0
Emile Maurin 4380616
4380616
Acier zingué 200 HBS clas...
16
16.0
24.0
Emile Maurin 4380620
4380620
Acier zingué 200 HBS clas...
20
20.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청