카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 37771 - Ancre-vis HECO® MULTI-MONTI® tête fraisée - Acier - Zingué blanc
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Ancrage - Fixation bâtiment
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/ancrage/37771.prj},{NB=emile_maurin_377717,5X80},{REF=377717,5X80},{DXL=7,5 x 80},{DK=13,6},{DF=6},{EP=25},{EMBOUTS=T-40},{DX=7.500},{LX=80.000},{L1=69.000},{DKX=13.600},{VERS=1},{L2=4.200},{L3=3.900},{L4=2.600},{L5=4.800},{L6=6.300},{D2=5.900},{D3=5.000},{D4=0.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
DK
[mm]
DF
Diamètre nominal du foret
[mm]
EP
Epaisseur maximale à fixer
[mm]
EMBOUTS
[mm]
Emile Maurin 377717,5X45
377717,5X45
7,5 x 45
13,6
6
5
T-40
Emile Maurin 377717,5X50
377717,5X50
7,5 x 50
13,6
6
5
T-40
Emile Maurin 377717,5X60
377717,5X60
7,5 x 60
13,6
6
5
T-40
Emile Maurin 377717,5X80
377717,5X80
7,5 x 80
13,6
6
25
T-40
Emile Maurin 377717,5X100
377717,5X100
7,5 x 100
13,6
6
45
T-40
Emile Maurin 377717,5X120
377717,5X120
7,5 x 120
13,6
6
65
T-40
Emile Maurin 377717,5X140
377717,5X140
7,5 x 140
13,6
6
85
T-40
Emile Maurin 377717,5X160
377717,5X160
7,5 x 160
13,6
6
105
T-40
Emile Maurin 3777110X80
3777110X80
10 x 80
13.6
8
15
T-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청