카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 37-109 - Charnière biseautée, noeud à plat, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Materiel d'accès
Charnières et gonds (Série 37)
Charnières
37_109
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/materiel_acces/serie37_charnieres_et_gonds/charnieres/37_109/37_109.prj},{NB=emile_maurin_37-1091-50-70_0},{REF=37-1091-50-70},{VERSION=Symétrique},{ROT=0},{L1=50},{L2=70},{L3=30},{L4=42},{L5=35},{L6=-},{L7=-},{D1=6},{D2=6.5},{H1=12},{H2=3},{NBTROUS=4},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=37_109_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
NBTROUS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 37-1091-50-7...
37-1091-50-70
Symétrique
50
70
30
42
35
-
-
6
6.5
12
3
4
Emile Maurin 37-1091-50-1...
37-1091-50-140
Symétrique
50
140
30
42
-
70
39
6
6.5
12
3
6
Emile Maurin 37-1092-50-1...
37-1092-50-105
Asymétrique
50
105
30
42
35
70
39
6
6.5
12
3
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청