카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-600 - Insert taraudé technopolymère pour pied à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds_rotules
35_60
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds_rotules/35_60/35_600.prj},{NB=emile_maurin_35-600-40-12},{REF=35-600-40-12},{L1=40},{L2=36.5},{D1=M 12},{D1X=12},{H1=43},{H2=20},{H3=8},{DIM07=40},{DIM08=2.0},{DIM09=36},{WEIGHT=85},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 35-600-30-10
35-600-30-10
30
27.5
M 10
33
20
6
Emile Maurin 35-600-30-12
35-600-30-12
30
27.5
M 12
33
20
6
Emile Maurin 35-600-30-16
35-600-30-16
30
27.5
M 16
33
20
6
Emile Maurin 35-600-40-10
35-600-40-10
40
36.5
M 10
43
20
8
Emile Maurin 35-600-40-12
35-600-40-12
40
36.5
M 12
43
20
8
Emile Maurin 35-600-40-16
35-600-40-16
40
36.5
M 16
43
20
8
Emile Maurin 35-600-50-16
35-600-50-16
50
46.5
M 16
55
30
10
Emile Maurin 35-600-50-20
35-600-50-20
50
46.5
M 20
55
30
10
Emile Maurin 35-600-501-1...
35-600-501-16
50
45.5
M 16
55
30
10
Emile Maurin 35-600-501-2...
35-600-501-20
50
45.5
M 20
55
30
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청