카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-1302 - Pied inox, à tige filetée avec méplat, écrou de protection et joint NBR - Avec trous
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Pieds de machine (Série 35)
pieds
35_130
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie35_pieds_machines/pieds/35_130/35_1302.prj},{NB=emile_maurin_35-1302-100-16-225_0_0},{REF=35-1302-100-16-225},{V=Avec trous},{ANGLE=0},{D1=100},{D2=M16},{D3=28},{H1=225},{H2=19},{H3=0},{L1=69.0},{S1=18},{S2=22},{CHARGE=30},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=16},{PARTNUMBER=GN 20-100-M16-225-B},{D4=12.0},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=1.1760},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{PPATH=35_1302/35_1302_asmtpl.prj},{TR=WINKEL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CHARGE
Static load
[kN]
Emile Maurin 35-1302-80-1...
35-1302-80-12-175
Avec trous
80
M12
25
175
14
55.5
17
19
16
Emile Maurin 35-1302-80-1...
35-1302-80-12-225
Avec trous
80
M12
25
225
14
55.5
17
19
16
Emile Maurin 35-1302-80-1...
35-1302-80-16-175
Avec trous
80
M16
28
175
19
55.5
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-80-1...
35-1302-80-16-225
Avec trous
80
M16
28
225
19
55.5
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-80-2...
35-1302-80-20-185
Avec trous
80
M20
32
185
24
55.5
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-80-2...
35-1302-80-20-235
Avec trous
80
M20
32
235
24
55.5
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-80-2...
35-1302-80-24-185
Avec trous
80
M24
36
185
29
55.5
24
30
67
Emile Maurin 35-1302-80-2...
35-1302-80-24-235
Avec trous
80
M24
36
235
29
55.5
24
30
67
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-16-175
Avec trous
100
M16
28
175
19
69.0
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-16-225
Avec trous
100
M16
28
225
19
69.0
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-20-185
Avec trous
100
M20
32
185
24
69.0
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-20-235
Avec trous
100
M20
32
235
24
69.0
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-24-185
Avec trous
100
M24
36
185
29
69.0
24
30
67
Emile Maurin 35-1302-100-...
35-1302-100-24-235
Avec trous
100
M24
36
235
29
69.0
24
30
67
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-16-175
Avec trous
120
M16
28
175
19
89.0
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-16-225
Avec trous
120
M16
28
225
19
89.0
18
22
30
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-20-185
Avec trous
120
M20
32
185
24
89.0
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-20-235
Avec trous
120
M20
32
235
24
89.0
24
27
47
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-24-185
Avec trous
120
M24
36
185
29
89.0
24
30
67
Emile Maurin 35-1302-120-...
35-1302-120-24-235
Avec trous
120
M24
36
235
29
89.0
24
30
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청