카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-510 - Indicateur de niveau à colonne avec boitier aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
indicateur_colonne
34_51
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/indicateur_colonne/34_51/34_510.prj},{NB=emile_maurin_34-510-300},{REF=34-510-300},{L1=300},{L2=13.5},{L3=242},{L4=326},{L5=42},{L6=13},{L7=28.5},{L8=35},{D1=M12},{INFOS=INFOTEXTE},{WEIGHT=227},{DESCRIPTION=HCL-300-M12},{CODE=111211},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 34-510-300
34-510-300
300
13.5
242
326
42
13
28.5
35
M12
Emile Maurin 34-510-400
34-510-400
400
13.5
342
426
42
13
28.5
35
M12
Emile Maurin 34-510-500
34-510-500
500
13.5
442
526
42
13
28.5
35
M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청