카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-375 - Bouchon d'huile inox 6 pans creux - Sans revêtement d'étanchéité
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_37
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_37/34_375.prj},{NB=emile_maurin_34-375-10-12x1,5},{REF=34-375-10-12x1,5},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans revêtement d'étanchéité},{H1=10},{D1=M12x1,5},{S1=6},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 906-NI-M12x1,5-A},{NORMNR=DIN 906},{D=M12x1,5},{DX='1','M12x1.5'},{H=10},{S=6},{FORM=ohne Gewindebeschichtung},{VER=3},{NDM=12},{NDM2=0.000},{WEIGHT=0.006},{CTN=73181562},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D11=12x1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
Emile Maurin 34-375-8-1/8
34-375-8-1/8
Inox
Sans revêtement d'étanché...
8
1/8"
5
Emile Maurin 34-375-8-8x1
34-375-8-8x1
Inox
Sans revêtement d'étanché...
8
M8x1
4
Emile Maurin 34-375-8-10x...
34-375-8-10x1
Inox
Sans revêtement d'étanché...
8
M10x1
5
Emile Maurin 34-375-10-1/...
34-375-10-1/4
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
1/4"
7
Emile Maurin 34-375-10-3/...
34-375-10-3/8
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
3/8"
8
Emile Maurin 34-375-10-1/...
34-375-10-1/2
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
1/2"
10
Emile Maurin 34-375-10-12...
34-375-10-12x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M12x1,5
6
Emile Maurin 34-375-10-14...
34-375-10-14x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M14x1,5
7
Emile Maurin 34-375-10-16...
34-375-10-16x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M16x1,5
8
Emile Maurin 34-375-10-18...
34-375-10-18x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M18x1,5
8
Emile Maurin 34-375-10-20...
34-375-10-20x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M20x1,5
10
Emile Maurin 34-375-10-22...
34-375-10-22x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
10
M22x1,5
10
Emile Maurin 34-375-12-3/...
34-375-12-3/4
Inox
Sans revêtement d'étanché...
12
3/4"
12
Emile Maurin 34-375-12-1
34-375-12-1
Inox
Sans revêtement d'étanché...
12
1"
17
Emile Maurin 34-375-12-24...
34-375-12-24x1,5
Inox
Sans revêtement d'étanché...
12
M24x1,5
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청