카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-306 - Bouchon d'huile aluminium, haute température
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_30/34_306.prj},{NB=emile_maurin_34-306-26-20X1,5},{REF=34-306-26-20X1,5},{RESISTANCE=200°C},{COULEUR=Naturel},{D1=26},{D2=M 20x1,5},{D22=20X1,5},{D3=M 5},{L1=27.5},{L2=8.5},{L3=16},{L4=8},{L5=5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 441-26-M20x1,5-2-BL},{NORMNR=GN 441},{VER=1},{NDM=20.000},{D4=M5},{S=5},{T=8},{MAT=Aluminium},{FARBEVIS=blank},{MX=13},{WEIGHT=0.017},{CTN=83099090},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{X1=7.600},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
RESISTANCE
ⁿ/ₐ
COULEUR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Emile Maurin 34-306-22-16...
34-306-22-16X1,5
200°C
Naturel
22
M 16x1,5
M 5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-306-22-3/...
34-306-22-3/8
200°C
Naturel
22
3/8"
M 5
26.0
8.0
15
8
5
Emile Maurin 34-306-26-20...
34-306-26-20X1,5
200°C
Naturel
26
M 20x1,5
M 5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-306-26-1/...
34-306-26-1/2
200°C
Naturel
26
1/2"
M 5
27.5
8.5
16
8
5
Emile Maurin 34-306-32-26...
34-306-32-26X1,5
200°C
Naturel
32
M 26x1,5
M 5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-306-32-3/...
34-306-32-3/4
200°C
Naturel
32
3/4"
M 5
29.0
9.0
17
8
6
Emile Maurin 34-306-40-1
34-306-40-1
200°C
Naturel
40
1"
M 5
32.5
11.0
18
8
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청