카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 34-270 - Bouchon d'huile magnétique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Voyants d'huile (Série 34)
bouchons
34_27
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie34_voyants_dhuile/bouchons/34_27/34_270.prj},{NB=emile_maurin_34-270-3/8},{REF=34-270-3/8},{D1=3/8},{D2=8},{L1=9},{L2=15},{L3=31},{S1=22},{WEIGHT=22},{NDM=16.660},{XX=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 34-270-1/4
34-270-1/4
1/4
6
9
15
30
19
Emile Maurin 34-270-3/8
34-270-3/8
3/8
8
9
15
31
22
Emile Maurin 34-270-1/2
34-270-1/2
1/2
8
11
18
34
26
Emile Maurin 34-270-3/4
34-270-3/4
3/4
8
12
20
36
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청