카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-971 - Doigt d'indexage à bouton de sécurité, verrouillage position rentrée, inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_97
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_97/32_971.prj},{NB=emile_maurin_32-971-12-9_2},{REF=32-971-12-9},{PARTNUMBER=GN 414.1-6-9-A-NI},{NORMNR=GN 414.1},{L11=9},{D11=6},{D22=M12x1,5},{D33=30},{E=21.9},{L22=53.5},{SW=19},{FEDERDRUCK=6},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.049},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{W=A-NI},{PPATH=32_971/32_971_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans écrou},{POS=2},{D1=M12x1,5},{D2=6},{D3=28},{L1=56},{L2=9},{L3=22},{L4=6},{L5=21.9},{S1=19},{E1=6.0},{E2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
E1
Elasticité début
[N]
E2
Elasticité fin
[N]
Emile Maurin 32-971-12-6
32-971-12-6
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
6
22
6
21.9
19
6.5
19
Emile Maurin 32-971-12-9
32-971-12-9
Inox
Sans écrou
M12x1,5
6
28
56
9
22
6
21.9
19
6.0
25
Emile Maurin 32-971-16-8
32-971-16-8
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
8
26
8
21.9
19
8.5
26
Emile Maurin 32-971-16-12
32-971-16-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
8
28
62
12
26
8
21.9
19
8.5
28
Emile Maurin 32-971-161-1...
32-971-161-12
Inox
Sans écrou
M16x1,5
10
28
62
12
26
8
21.9
19
9.5
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청