카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-940 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage et tête longue acier - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_94
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_94/32_940.prj},{NB=emile_maurin_32-940-12-6_0},{REF=32-940-12-6},{POS=0},{D1=M12x1.5},{D2=6},{D3=23},{L1=58},{L2=6},{L3=22},{L4=6},{L5=30},{S1=14},{ELASTICITE=6.5},{ELASTICITE2=19.0},{INFOS=INFOTEXTE},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{NDM=12.000},{KDM=10.160},{P=1.500},{L33=17.000},{M=6.000},{ABSTANDX=11.0},{PPATH=32_940/32_940_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 817.2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.02 / -0.04
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-940-8-4
32-940-8-4
M8x1
4
16
42
4
16
5
21
10
4.5
12.0
Emile Maurin 32-940-8-6
32-940-8-6
M8x1
4
16
42
6
16
5
21
10
4.0
12.5
Emile Maurin 32-940-10-5
32-940-10-5
M10x1
5
19
48
5
18
6
24
12
5.0
15.0
Emile Maurin 32-940-10-8
32-940-10-8
M10x1
5
19
48
8
18
6
24
12
5.0
18.0
Emile Maurin 32-940-12-6
32-940-12-6
M12x1.5
6
23
58
6
22
6
30
14
6.5
19.0
Emile Maurin 32-940-12-9
32-940-12-9
M12x1.5
6
23
58
9
22
6
30
14
6.0
25.0
Emile Maurin 32-940-16-8
32-940-16-8
M16x1.5
8
28
70
8
26
8
36
17
8.5
26.0
Emile Maurin 32-940-16-12
32-940-16-12
M16x1.5
8
28
70
12
26
8
36
17
8.5
28.0
Emile Maurin 32-940-161-1...
32-940-161-12
M16x1.5
10
28
70
12
26
8
36
17
9.5
38.0
Emile Maurin 32-940-20-15
32-940-20-15
M20x1.5
12
28
79
15
33
10
36
22
11.5
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청