카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-351 - Pion plongeur à visser - Avec dispositif
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_35
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_35/32_351.prj},{NB=emile_maurin_32-351-70},{REF=32-351-7},{UT=Avec dispositif de blocage},{VERS=1},{POS=0},{D1=M 7},{NDM=7.000},{KDM=5.773},{KDM1=5.917},{D2=13.5},{D3=9.0},{D4=7.2},{D5=4.8},{D6=4.7},{H1=20},{H2=6.5},{H3MIN=0.8},{H3MAX=1.6},{H4=6},{H5=7.0},{H6=0.8},{H3=0},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
UT
Utilisation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
±0.1
[mm]
D5
±0.1
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3MIN
[mm]
H3MAX
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
Emile Maurin 32-351-7
32-351-7
Avec dispositif de blocag...
M 7
13.5
9.0
7.2
4.8
4.7
20
6.5
0.8
1.6
6
7.0
0.8
Emile Maurin 32-351-9
32-351-9
Avec dispositif de blocag...
M 9
17.5
11.2
9.2
6.4
6.3
26
8.0
0.8
3.2
7
9.4
0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청