카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-337 - Doigt d'indexage avec embase - Corps inox - A anneau
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_33
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_33/32_337.prj},{NB=emile_maurin_32-337-5_0},{REF=32-337-5},{POS=0},{D1=5},{D3=18},{D4=4.3},{L2=5},{L3=22.0},{L4=28},{L5=18},{L6=5.0},{L7=8.0},{L8=10},{L9=7.0},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=13.50},{ELASTICITE=5},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{D33=16},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{PARTNUMBER=GN 417-5-A-NI},{L22=40.0},{RX1=4},{RX2=1.500},{VERS1=2},{VERS2=2},{DX2=8.420},{DX3=7.600},{LX1=4.500},{LX2=5.370},{LX3=2.000},{BX1=5.500},{PPATH=32_337/32_337_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0230},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
h11
[mm]
D3
[mm]
D4
-0.2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
±0.05
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-337-4
32-337-4
4
14
3.3
4
16.5
22
14
4.0
6.0
8
4.5
4.0
7.0
10.00
3
12
Emile Maurin 32-337-5
32-337-5
5
18
4.3
5
22.0
28
18
5.0
8.0
10
7.0
4.5
9.5
13.50
5
24
Emile Maurin 32-337-6
32-337-6
6
24
5.4
6
27.5
32
21
5.5
10.0
12
10.0
5.0
10.5
15.50
5
21
Emile Maurin 32-337-8
32-337-8
8
30
5.4
8
33.0
34
23
5.5
12.0
12
15.5
6.0
12.5
18.50
6
22
Emile Maurin 32-337-10
32-337-10
10
30
6.5
10
35.0
39
27
6.0
14.5
15
13.5
6.0
14.5
21.75
4
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청