카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-31 - Doigt d'indexage miniature avec corps apparent et dispositif de blocage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_31
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_31/32_31.prj},{NB=emile_maurin_32-311-10-7_0},{REF=32-311-10-7},{MAT=Acier},{COULEUR=Rouge},{POS=0},{D1=M 10 x 1},{D2=7},{D3=25},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{S1=12},{ELASTICITE=5.0},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{NORMNR=GN 822.1},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{P=1.000},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=17.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{SW1=11.800},{SW2=12.000},{D11=7.000},{D12=5.200},{D12L=2.000},{C1=0.500},{C2=0.300},{LU1=3.000},{LU2=16.000},{PPATH=32_31/32_31_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
COULEUR
couleur
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
-0.06
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
L4
min.
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-310-8-4
32-310-8-4
Acier
Noir
M 8 x 0,75
4
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-310-8-5
32-310-8-5
Acier
Noir
M 8 x 0,75
5
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-310-10-6
32-310-10-6
Acier
Noir
M 10 x 1
6
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-310-10-7
32-310-10-7
Acier
Noir
M 10 x 1
7
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-311-8-4
32-311-8-4
Acier
Rouge
M 8 x 0,75
4
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-311-8-5
32-311-8-5
Acier
Rouge
M 8 x 0,75
5
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-311-10-6
32-311-10-6
Acier
Rouge
M 10 x 1
6
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-311-10-7
32-311-10-7
Acier
Rouge
M 10 x 1
7
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-315-8-4
32-315-8-4
Inox
Noir
M 8 x 0,75
4
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-315-8-5
32-315-8-5
Inox
Noir
M 8 x 0,75
5
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-315-10-6
32-315-10-6
Inox
Noir
M 10 x 1
6
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-315-10-7
32-315-10-7
Inox
Noir
M 10 x 1
7
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-316-8-4
32-316-8-4
Inox
Rouge
M 8 x 0,75
4
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-316-8-5
32-316-8-5
Inox
Rouge
M 8 x 0,75
5
21
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-316-10-6
32-316-10-6
Inox
Rouge
M 10 x 1
6
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-316-10-7
32-316-10-7
Inox
Rouge
M 10 x 1
7
25
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청