카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-181 - Rondelle trou fraisé avec oeillet pour anneau, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_181
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_181/32_181.prj},{NB=emile_maurin_32-1810-15},{REF=32-1810-15},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-E},{NORMNR=GN 2344},{D1X=4.3},{D11=4,3},{D22=15},{H=7},{S1=3},{S2=4.0},{PR=Ø14},{WEIGHT=0.004},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2},{D1=15},{D2=4.3},{D3=9.2},{D4=2.5},{D5=6.3},{L1=15.0},{L2=12.3},{H1=3},{H2=7},{ANNEAU=14},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ANNEAU
Pour anneau Ø
[mm]
Emile Maurin 32-1810-12
32-1810-12
12
4.3
9.2
2.5
6.0
13.5
10.8
3
7
14
Emile Maurin 32-1810-15
32-1810-15
15
4.3
9.2
2.5
6.3
15.0
12.3
3
7
14
Emile Maurin 32-1810-17
32-1810-17
17
5.3
11.5
3.0
7.2
18.5
15.0
4
7
14/18
Emile Maurin 32-1810-22
32-1810-22
22
5.3
11.5
3.0
7.5
21.0
17.5
4
9
14/18
Emile Maurin 32-1810-26
32-1810-26
26
6.4
13.7
3.5
8.1
24.0
20.3
4
9
14/18/24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청