카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-179 - Anneau de retenue inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_179
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_179/32_179.prj},{NB=emile_maurin_32-1790-18},{REF=32-1790-18},{D1=17.6},{D2=1.4},{D3=14.7},{D4=18},{L1=26.5},{L2=6.0},{L3=3.9},{L4=1.9},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 111.6-18-S},{NORMNR=GN 111.6},{WEIGHT=0.0010},{CTN=73209090},{ROHS=YES},{VERS=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
+0.5
[mm]
D2
[mm]
D3
±0.1
[mm]
D4
[mm]
L1
≈
[mm]
L2
±0.5
[mm]
L3
+0.3
[mm]
L4
+0.2
[mm]
Emile Maurin 32-1790-12
32-1790-12
11.4
1.1
9.1
12
18.7
5.0
2.5
1.7
Emile Maurin 32-1790-14
32-1790-14
13.2
1.1
10.9
14
19.8
5.0
3.2
1.8
Emile Maurin 32-1790-15
32-1790-15
14.6
1.3
11.9
15
22.7
5.5
3.2
1.8
Emile Maurin 32-1790-16
32-1790-16
15.6
1.3
12.9
16
23.3
5.5
3.2
1.8
Emile Maurin 32-1790-17
32-1790-17
16.4
1.3
13.7
17
23.8
5.5
3.9
1.9
Emile Maurin 32-1790-18
32-1790-18
17.6
1.4
14.7
18
26.5
6.0
3.9
1.9
Emile Maurin 32-1790-19
32-1790-19
18.6
1.4
15.7
19
27.1
6.0
3.9
1.9
Emile Maurin 32-1790-20
32-1790-20
19.6
1.4
16.7
20
27.7
6.0
3.9
1.9
Emile Maurin 32-1790-21
32-1790-21
20.4
1.4
17.5
21
28.1
6.0
3.9
2.0
Emile Maurin 32-1790-22
32-1790-22
21.8
1.6
18.5
22
31.1
7.0
5.1
2.0
Emile Maurin 32-1790-23
32-1790-23
22.8
1.6
19.5
23
31.7
7.0
5.1
2.0
Emile Maurin 32-1790-24
32-1790-24
23.8
1.6
20.5
24
32.2
7.0
5.1
2.0
Emile Maurin 32-1790-26
32-1790-26
25.6
1.6
22.3
26
33.2
7.0
5.4
2.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청