카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1383 - Doigt d'indexage sans dispositif de blocage, à support taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_138
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_138/32_1383.prj},{NB=emile_maurin_32-1383-6_0},{REF=32-1383-6},{PARTNUMBER=GN 412-6-35-B-2},{NORMNR=GN 412},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=35},{D22=4.3},{D33=M4},{NDM=4},{D44=25},{H=26},{K=25},{L22=6},{L33=6},{L44=14},{S=12},{SW=12},{T=10},{FEDERDRUCK1=5},{FEDERDRUCK2=15},{FORM=B},{WEIGHT=0.071},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1383/32_1383_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{SUPPORT=Taraudé},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{D1=6},{D2=25},{D3=4.3},{D4=M4},{L1=32},{L2=6},{L3=12},{L4=35},{L5=25},{H1=26},{H2=6},{H3=14},{H4=10},{S1=12},{ELASTICITE1=5},{ELASTICITE2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SUPPORT
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
min
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1383-5
32-1383-5
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
5
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1383-6
32-1383-6
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
6
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1383-8
32-1383-8
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
8
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
Emile Maurin 32-1383-10
32-1383-10
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
10
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 32-1382 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, à support alé...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 32-1381 - Doigt d'indexage sans dispositif de blocage, à support alé...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 11-545 - Poignée étrier technopolymère haute résistance - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
11.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청