카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-109 - Doigt d'indexage zamac, avec dispositif de blocage et embase
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_109
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_109/32_109.prj},{NB=emile_maurin_32-1090-8-20-18_0},{REF=32-1090-8-20-18},{POS=0},{D1=8},{D2=20},{L1=57},{L2=18},{L3=12},{L4=37},{L5=45},{L6=20},{L7=32},{H1=10},{H2=4.5},{ELASTICITE1=21},{ELASTICITE2=58},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 612.10},{K=32},{S=20},{VERS=3},{WEIGHT=0.120},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{PPATH=32_109/32_109_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 612.10-8-18-20-SW},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1090-6-16...
32-1090-6-16-10
6
16
46
10
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-6-16...
32-1090-6-16-16
6
16
46
16
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-8-16...
32-1090-8-16-10
8
16
46
10
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-8-16...
32-1090-8-16-16
8
16
46
16
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-8-20...
32-1090-8-20-12
8
20
57
12
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
Emile Maurin 32-1090-8-20...
32-1090-8-20-18
8
20
57
18
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
Emile Maurin 32-1090-10-1...
32-1090-10-16-10
10
16
46
10
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-10-1...
32-1090-10-16-16
10
16
46
16
10
30
40
16
28
10
4.5
12
32
Emile Maurin 32-1090-10-2...
32-1090-10-20-12
10
20
57
12
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
Emile Maurin 32-1090-10-2...
32-1090-10-20-18
10
20
57
18
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
Emile Maurin 32-1090-12-2...
32-1090-12-20-12
12
20
57
12
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
Emile Maurin 32-1090-12-2...
32-1090-12-20-18
12
20
57
18
12
37
45
20
32
10
4.5
21
58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청