카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-837 - Support à rotule taraudée, à blocage par manette indexable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_83
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_83/31_837.prj},{NB=emile_maurin_31-837-45-6_0_0},{REF=31-837-45-6},{ROT=0},{ROT2=0},{SERRAGE=Manette indexable},{H1=45.0},{H2=37.2},{H3=18.9},{H4=36.2},{D1=M6},{D2=M8},{D3=39},{D4=24},{D5=15.0},{D6=4.5},{L1=30},{L2=44},{L3=12},{S1=13},{S2=},{CDSR=4.0},{CDBR=16.0},{ROTULE=1},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=-},{D1X=6},{SHOW=1},{SERRAGE1=},{INFOS1=},{PARTNUMBER=GN 784-39-M6-A-1-ELS},{D2X=6},{NORMNR=GN 784},{R1=-},{R2=36.2},{D55=M8},{VER=1},{WEIGHT=0,1635},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=31_837/31_837_asmtpl.prj},{D33=M6},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
SERRAGE
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
CDSR
Couple de serrage recommandé
[Nm]
CDBR
Couple de blocage résultant
[Nm]
ROTULE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-837-45-5
31-837-45-5
Manette indexable
45.0
37.2
18.9
25.5
M5
M8
39
24
15.0
4.5
30
44
12
13
4.0
16.0
2
Emile Maurin 31-837-45-6
31-837-45-6
Manette indexable
45.0
37.2
18.9
36.2
M6
M8
39
24
15.0
4.5
30
44
12
13
4.0
16.0
1
Emile Maurin 31-837-45-8
31-837-45-8
Manette indexable
45.0
37.2
18.9
40.5
M8
M8
39
24
15.0
4.5
30
44
12
13
4.0
16.0
1
Emile Maurin 31-837-56-8
31-837-56-8
Manette indexable
56.0
46.1
24.0
30.8
M8
M8
49
28
19.5
4.5
30
49
16
17
4.0
20.0
2
Emile Maurin 31-837-56-10
31-837-56-10
Manette indexable
56.0
46.1
24.0
51.8
M10
M8
49
28
19.5
4.5
30
49
16
17
4.0
20.0
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청